Opublikuj swoje produkty
TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER
Sloan Valve

TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

Features

  • True flushometer provides accurate flush volume
  • Heavy-duty rough brass valve body
  • Battery powered infrared sensor provides hands free activation
  • Vandal-resistant wall plate with electronic override button
  • Replaceable piston assembly accessible though front wall plate
  • Concealed shut off sleeve adjusts flow rate
  • Not available in USA or Canada
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers_truflush_trf-8156
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011594
  • Nazwa ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Azja