Opublikuj swoje produkty
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Automatically operates by means of an Infrared Optical Sensor with 35-second lockout feature, it activates a strong controlled air blast
  • Residual moisture is evaporated with a warm stream of air up to 135°F/57°C
  • One-piece heavy-duty rib reinforced die cast zinc alloy housing minimizes damage to dryer in abusive environments
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Can be easily positioned to comply with ADA requirements or for juvenile height
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Rodzina produktuHand Dryers
  • Grupa produktuXLERATOR®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka