Opublikuj swoje produkty
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink
Sloan Valve

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Exclusive skirted trapway maximizes hygiene and facilitates cleaning
  • Thorough blowout flushing action
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • 6.5 gpf (24.6 Lpf)
  • White Vitreous China
  • Wall mounted, wall China
  • Blowout flushing action
  • Fully skirted trapway for easy, hygienic cleaning
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • Fully glazed trapway
  • One (1) stainless steel rim guard included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylavatories_sloan_ss-3200
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSinks/Lavatories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka