Opublikuj swoje produkty
Designer Series™ DSWD 81000 1-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink
Sloan Valve

Designer Series™ DSWD 81000 1-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • One Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 30” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Multiple mounting options
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_designer-series_dswd-81000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSinks/Lavatories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka
Afganistan
Anguilla
Argentyna
Egipt
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Boliwia
Armenia
Aruba
Brazylia
Azerbejdżan
Bahamy
Chile
Bahrajn
Barbados
Ekwador
Bangladesz
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bhutan
Bermudy
Gujana
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Kolumbia
Chiny
Dominika
Paragwaj
Filipiny
Dominikana
Peru
Gruzja
Grenada
Surinam
Hongkong
Grenlandia
Urugwaj
Indie
Gwadelupa
Wenezuela
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
Malediwy
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
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Kokosowe
Zjednoczone Emiraty Arabskie