Opublikuj swoje produkty
QSA-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Arrowhead Sink with Angle Bracket
Sloan Valve

QSA-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Arrowhead Sink with Angle Bracket

Features One Station Molded Quartz Lavatory System with the following features: Dimensions: 30” x 22” x 5” All products molded with SloanStone Quartz material have a minimum of 85% quartz per deck SloanStone Quartz material is resistant to scratching, staining, and chipping A Monolithic deck fabricated from SloanStone® Quartz Available in 3 colors Sink comes with sink top, drain and angle bracket Angle bracket Mounting Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers. Shown here with EBF-415 and ESD-410 Faucet and soap must be purchased separately Dimensions listed are measured from the top, sinks can be up to 1/8" larger on both sides at the bottom of the apron
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_sloanstone_qsa-81000-angle-bracket
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSinks/Lavatories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka