Opublikuj swoje produkty
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Zarchiwizowane

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFK401
  • Rodzina produktuOutline
  • Grupa produktuShower Chair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)384
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPolerowany
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)4.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56