Opublikuj swoje produkty
AIR Toilet Roll Without Lid
Smedbo

AIR Toilet Roll Without Lid

Air - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Strict design with the airy elegance. Solid brass chrome plated.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAK341
  • Rodzina produktuAir
  • Grupa produktuToilet Roll Holder
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)88
  • Szerokość (mm)126
  • Głębokość (mm)47
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.261
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka