Opublikuj swoje produkty
HOME - Toilet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOME - Toilet Roll Holder Without Lid

Home - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHK341
  • Rodzina produktuHome
  • Grupa produktuToilet Roll Holder
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)48
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.224
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka