Opublikuj swoje produkty
SolaMaster 330 DS-C
SolaMaster 330 DS-C
SolaMaster 330 DS-C
    Solatube
    Zarchiwizowane

    SolaMaster 330 DS-C

    Tubowy system światła dziennego serii SolaMaster 330 DS-C, dostarcza maksymalnych ilości światła o każdej porze dnia poprzez tubę o średnicy 530 mm. Efektywnie przechwytuje nisko padające promienie słoneczne w porze porannej i popołudniowej jak również w miesiącach zimowych. Ten wariant jest idealny do obiektów z sufitem podwieszanym, gdzie zmienność natężenia światła w ciągu dnia nie stanowi problemu. Ma zastosowanie do BLAST, FM, HVHZ oraz innych przepisów. Tubowe urządzenia światła dziennego Solatube są perfekcyjnym rozwiązaniem dla następujących wytycznych projektowych: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, oszczędzanie energii, zielone budownictwo lub inne ekologiczne projekty. Tubowe urządzenia światła dziennego Solatube są szczególnym rodzajem świetlików należącym do grupy innowacyjnych i coraz bardziej popularnych technologii z zakresu oświetlenia naturalnym światłem. Są również często określane jako świetliki tubowe, świetliki rurowe, świetliki kopułkowe, świetliki tunelowe, tuby świetlne, tuby słoneczne, tuby solarne czy tunele światła dziennego.
    Opis
    • We can provide daylighting design and analysis assistance for both new and retrofit commercial and residential projects. These services assist in refining the application of Solatube daylight systems in buildings to maximize the full potential of Solatube products in your design.
      • Architectural Specifications
      • Daylight Design Calculations
      • Annual Performance Report
      • Space Layout
      • .IES Files
      • LEED Daylight Credit and Material Credit Support
      • BREEAM Support
      • WELL Building Standard Support
      • Product Cut Sheets
      • Technical Specifications
      • Testing and Code Support
      • CAD Details
      • Sustainability Strategies
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySMS_330DS_C
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuDaylighting system
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-01-10
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Dachowe świetliki tunelowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDaylight pipes
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 13 21
    • OmniClass TitleTubular Skylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings