Opublikuj swoje produkty
MAGNIFYING MIRROR
SOPAL

MAGNIFYING MIRROR

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Brass telescopic arm with 2 joints.
  • Folding and rotating double-sided mirror Ø 200.
  • Reversible mirror with normal and magnifying reflection.
  • 360° rotating extendable mirror.
  • Hidden fasteners.
  • Robustness and comfort of use.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySB89A04
  • Rodzina produktuBathroom
  • Grupa produktuMirror
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

Dostępny w krajach:

Europa Afryka