Opublikuj swoje produkty
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg

Waterproofing membranes based on SBS elastomeric bitumen with fiberglass reinforcement.

Morterplas SBS FV 3 kg is a non-self-protected sheet of plastomeric bitumen SBS, with high softening point, with fiberglass felt reinforcement (FV) and finished with thermo fusible film on both sides.

Opis
  • APPLICATION

    Morterplas SBS FV 3 kg can be applied in single and double layer systems on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    Morterplas SBS FV 3 kg is usually applied as an underlayer to give stability to the two-ply membrane.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRDB712_10
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2025-06-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEG019720
  • Nazwa ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing