Opublikuj swoje produkty
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Morterplas SBS FM 3 kg is an SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane with polyester felt (FP) reinforcement and a thermo fusible film finish on both sides.

Opis
  • Non-trafficable roofs without heavy protection: two-layer application as the bottom layer of the system with mechanical fastening. This application is especially recommended for Deck roofs and rehabilitation.

    Roofs with heavy trafficable or non-trafficable protection: adhered application, floating or with mechanical fastening forming two-layer membranes. The sheets should always be adhered to each other.

    Morterplas SBS FM 3 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRDB712_5
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2025-06-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEG019720
  • Nazwa ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing