Opublikuj swoje produkty
Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

m2 Acoustic insulation of ceiling consisting of a 60/27 mm galvanised steel sheet structure, onto which two 12.5 mm gypsum plasterboards are screwed with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 with a density of 7 Kg/m2 and 3.5 mm thick, type TECSOUND SY 70 between the plates; prior placement of a soundproofing complex on the slab consisting of a porous textile fibre felt and Tecsound synthetic sheet, with a total of 7.6 Kg/m2 and 11 mm thickness, type TECSOUND FT 75, anchored to the slab using impact glue such as SOPRAGLUE ACOUSTIC and mechanical fixing with a PVC dowel type FIJACIÓN PT-H; anchoring the ceiling to the slab using shock absorbers; placement of absorbent material such as mineral wool of 50 mm thickness and density 50 Kg/m3 in the air chamber.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000434
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuCeilings
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyElastomer
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • Kod ETIMEG020600
  • Nazwa ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText