Opublikuj swoje produkty
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Ceiling acoustic insulation consisting of a 60/27 mm galvanised steel sheet structure, suspended from the slab by means of shock absorbers, onto which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed, with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with an asphalt-free polymer base of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thickness TECSOUND SY 70 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 50 mm thickness and density 50 Kg/m3 in the air chamber.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000461
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuCeilings
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyElastomer
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • Kod ETIMEG020600
  • Nazwa ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems