Opublikuj swoje produkty
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
    SPM

    BAS DE PORTE Plaque Contact 350

    Range only available for the French market
    Opis
    • Range only available for the French market
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySPM-BAS-DE-PORTE350
    • Rodzina produktuProtection des portes
    • Grupa produktuPanneaux & Plaques
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-05-06
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_38_20_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor hardware systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS