Opublikuj swoje produkty
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Zarchiwizowane

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Opis
    • prepaint steel or gavanized steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFIL010001
    • Rodzina produktuRoof Cladding
    • Grupa produktuCold roof cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe