Opublikuj swoje produkty
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
    SPO

    Bâtz blade with closed joints

    Facade blade based on Iroise 300 plank profile without bord - Lenght 200 to 4 000 mm
    Opis
    • prepaint steel or post painted steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFIL030005
    • Rodzina produktuMetal cladding
    • Grupa produktuArtéface façade
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)25.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)10.99
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe