Opublikuj swoje produkty
Rustik kilsten 2, 80/114x133x50
S:t Eriks
Zarchiwizowane

Rustik kilsten 2, 80/114x133x50

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärker intrycket av flera rum i trädgården.

Bygg gärna en låg mur runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9533-050207
  • Rodzina produktuMarksten
  • Grupa produktuRustik kilstenar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-05-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)159
  • Głębokość (mm)133
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)4.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604