Opublikuj swoje produkty
StoCrete SM S
Sto
Zarchiwizowane

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Opis
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystocrete_sm
  • Rodzina produktuStoConcrete
  • Grupa produktuRepair
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-09-04
  • Numer edycji2
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115