Opublikuj swoje produkty
STRUGAL S74RP OPTIMA HO Window (One-Leaf)
STRUGAL S74RP OPTIMA HO Window (One-Leaf)
STRUGAL S74RP OPTIMA HO Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA HO Window (One-Leaf)

    Straight lines and luminosity without any loss of excellent performance.Straight lines, coplanar to the exterior and reinforced insulation using tubular polyamides and foam. With visible or hidden leaf options and European and 16 channel variants.
    Opis
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional. • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible avec le garde-corps STRUGAL Invisible Glass Line et avec poignée STRUGAL Invisible Hardware.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystrugal_s74rp_ho
    • Rodzina produktuSistemas Practicables
    • Grupa produktuSTRUGAL S74RP HO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka