Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Electric Element Erica 300W

Odniesienie unikalne: Erica-elpatron
Producent: Svedbergs
Rodzina produktu: Accessories
Grupa produktu: Towel Drier
Szerokość (mm): 60
Wysokość (mm): 490
Głębokość (mm): 150
Data publikacji: 2020-03-13
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (9)
Electric element Erica 300W with concealed connection and isolating switch. Adjustable from 20° to 60°C. Timer and boost function. Anti-freeze function (7±3°C). Available in Black & chrome.

Mirror cabinet or spegelskåp


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_95_70
Uniclass 2015 Opis: Radiator valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Opis: Backflow Prevention Devices
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nazwa Wartość
Method Of Operation Electric Element

BIMobject®