Opublikuj swoje produkty
B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets
B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets

    B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets

    B-0231-EE Double Pantry Faucet with Eterna Cartridges, 12" Swing Nozzle with B-PT Stream Regulator Outlet, Lever Handles, 1/2" Male Inlets
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-017
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuBig-Flo Faucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.5
    • Szerokość (cale)12.62
    • Głębokość (cale)14.31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)5.31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne