Opublikuj swoje produkty
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-084
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuFaucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)16
  • Głębokość (cale)5.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)5.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne