Opublikuj swoje produkty
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip 8" Wall Mount Faucet with 12" Swing Nozzle
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-024
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuEquip Faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6
  • Szerokość (cale)11.75
  • Głębokość (cale)14.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)4.85
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne