Opublikuj swoje produkty
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-029
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuEquip Pre-Rinse Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)35.69
  • Szerokość (cale)11.75
  • Głębokość (cale)16.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)12.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne