Opublikuj swoje produkty
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 4" Centerset Metering & Mixing Faucet with Push Buttom Metering Cartridges, 2.2 GPM Aerator
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi, Water Consumption: @ 10 sec = .37 gal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-058
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuSelf-Closing Lavatory Faucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.44
    • Szerokość (cale)5.88
    • Głębokość (cale)3.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)5.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne