Opublikuj swoje produkty
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Compression Cartridges, 8" Inlet Centers, Rigid Gooseneck with B-0199-01 Aerator
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-097
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuMedical Lavatory Faucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)10.69
    • Szerokość (cale)16
    • Głębokość (cale)5.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne