Opublikuj swoje produkty
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 EasyInstall Faucet with 4' Sidespray, 4" Wrist Action Handles, CWS Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Gooseneck with Rosespray
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-082
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuMedical Lavatory Faucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)13.38
    • Szerokość (cale)16
    • Głębokość (cale)8.81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)8.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne