Opublikuj swoje produkty
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-098
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuEnclosed Hose Reel Assembly
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)14.94
    • Szerokość (cale)6.44
    • Głębokość (cale)16.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)45.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne