Opublikuj swoje produkty
5PR-8D12 Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve

5PR-8D12 Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve

5PR-8D12, Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve
Opis
  • 8" deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body & 2 1/4" Deck Flange, Add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 12 1/8" swing nozzle w/ laminar flow device
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-5PR-8D12
  • Rodzina produktuEquip
  • Grupa produktuEquip Pre-Rinse Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)14.75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone