Opublikuj swoje produkty
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet

B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet

Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0577
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.5
  • Szerokość (cale)1.25
  • Głębokość (cale)14.19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)2.11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone