Opublikuj swoje produkty
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off

    B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off

    Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0592-CR
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)4.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone