Opublikuj swoje produkty
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0712
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.62
  • Szerokość (cale)1.75
  • Głębokość (cale)4.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)3.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone