Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/f6e8f5f0-acfc-4825-830a-c64c8928463d
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Krany i baterie
B-2282 Dipperwell Faucet
Dostępne w Stany Zjednoczone
T&S Brass & Bronze Works
Obserwuj
B-2282 Dipperwell Faucet
Dipperwell Faucet
Pobierz
Opis
Opis
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 7.08 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
ts-brass-B-2282
Rodzina produktu
Mixing Faucets
Grupa produktu
Manual Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-04-14
Numer edycji
1
Wysokość (cale)
2.62
Szerokość (cale)
1.12
Głębokość (cale)
2.31
Linki
Linki
Url produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets
Certyfikacja produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Chrom
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Chiny
Waga netto (lbs)
1.25
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Krany i baterie
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Pobierz