Opublikuj swoje produkty
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun

    B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun

    Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-7133-05
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuWashdown Solutions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)60
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone