Opublikuj swoje produkty
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-7242-C05
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuWashdown Solutions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)75.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone