Opublikuj swoje produkty
HG-4C-48K Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit

HG-4C-48K Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit

HG-4C-48K, Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit
Opis
  • 48" coated gas appliance connector, 1/2" NPT male freespin inlet, 1/2" NPT male freespin outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-HG-4C-48K
  • Rodzina produktuAppliance Connectors
  • Grupa produktuAppliance Connectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone