Opublikuj swoje produkty
B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle
B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle

    B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0205-060X-CR
    • Rodzina produktuSingle Faucets
    • Grupa produktuSingle Pantry Faucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)9.31
    • Szerokość (cale)3.25
    • Głębokość (cale)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)3.274
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets