Opublikuj swoje produkty
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-101
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuOpen Hose Reel Assembly
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)20.56
    • Szerokość (cale)9.44
    • Głębokość (cale)21.06
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)61.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne