Opublikuj swoje produkty
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, compression cartridge with spring check, lever handle, and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.59 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0206
    • Rodzina produktuSingle Faucets
    • Grupa produktuSingle Pantry Faucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)10.69
    • Szerokość (cale)3.31
    • Głębokość (cale)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets