Opublikuj swoje produkty
B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 8" cast spout with 2.2 GPM aerator, ceramic cartridges with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0230-0CS8-CR
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)6.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie