Opublikuj swoje produkty
B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0455
  • Rodzina produktuFaucet Accessories
  • Grupa produktuParts & Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)18.19
  • Szerokość (cale)2
  • Głębokość (cale)6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie