Opublikuj swoje produkty
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0475
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.62
  • Szerokość (cale)5.12
  • Głębokość (cale)12.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)7.66
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie