Opublikuj swoje produkty
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.92 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0507
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.62
    • Szerokość (cale)2.75
    • Głębokość (cale)5.03
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)3.66
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie