Opublikuj swoje produkty
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.00 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0509
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.81
    • Szerokość (cale)5.31
    • Głębokość (cale)3.56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)4.24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie