Opublikuj swoje produkty
B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0807
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie