Opublikuj swoje produkty
B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-1122
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.44
  • Szerokość (cale)12.62
  • Głębokość (cale)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)3.97
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie