Opublikuj swoje produkty
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
Opis
  • Pressure: Temperature - 32 F - 125 F
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-BL-4000-01
  • Rodzina produktuLaboratory Equipment
  • Grupa produktuLaboratory Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.88
  • Szerokość (cale)0.38
  • Głębokość (cale)3.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)0.58
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt laboratoryjny