Opublikuj swoje produkty
BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-BL-5709-08
  • Rodzina produktuLaboratory Equipment
  • Grupa produktuLaboratory Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt laboratoryjny