Opublikuj swoje produkty
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-BL-9505-01
    • Rodzina produktuLaboratory Equipment
    • Grupa produktuLaboratory Products
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.88
    • Szerokość (cale)4.06
    • Głębokość (cale)7.19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)1.34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt laboratoryjny